GF-LB-SI-610-SD

Fibre optique en verre pour fonctionnement unidirectionnel

Réf. produit : 50126495

Disponible immédiatement

Série GF
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Fibre d’émission et de réception
Domaine d'application Résistant aux huiles et produits chimiques
Modèle spécial Résistant à la chaleur
Sortie du faisceau lumineux Latéral sans lentille
Noyau de la fibre Noyau à fibre multiple
Matériau du noyau de la fibre Verre
aktiver Faserdurchmesser 1,5 mm
Forme Cylindrique
Diamètre extérieur 4,5 mm
Matériau de tête Inox
Type Fibres optiques en verre (GF)
Longueur de la fibre 1.000 mm
Matériau gaine de la fibre Silicone
Fixation de la tête de détection Ø 6 mm
Longueur de la douille en sortie de lumière 20 mm
Pose Standard
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 180 °C
Numéro de tarif douanier 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Fiche technique - pdf