GF-ETB-SS-305-S50M
Fibre optique en verre pour fonctionnement en détecteur
Série | GF |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage |
Domaine d'application | Applications générales |
Modèle spécial | Résistant à la chaleur |
Angle d'ouverture | 65 ° |
Sortie du faisceau lumineux | Face |
Noyau de la fibre | Noyau à fibre multiple |
Matériau du noyau de la fibre | Verre |
aktiver Faserdurchmesser | 1,6 mm |
Forme | Cylindrique |
Diamètre extérieur | 3,8 mm |
Matériau de tête | Inox |
Type | Fibres optiques en verre (GF) |
Longueur de la fibre | 500 mm |
Matériau gaine de la fibre | Inox |
Fixation de la tête de détection | M3 |
Rayon de courbure minimal (statique) | R23 |
Rayon de courbure minimal (mobile) | R23 |
Longueur de la douille en sortie de lumière | 50 mm |
Filetage métrique sur la douille de fibre optique | Oui |
Pose | Standard |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 250 °C |
Numéro de tarif douanier | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |