FIS 6170

Lecteur mobile de codes 2D

Réf. produit : 50115068

Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
IT 1920i DPM-3
Lecteur mobile de codes 2D
Numéro d’article : 50138136
  • Série: IT19xx
  • Interface: PS/2
  • Types de codes lisibles: 2/5 entrelacé
  • Taille de module, max.: 0,076 ... 0,508 mm
Numéro d’article : 50138136

Disponible immédiatement

Série FIS6170
Contenu Câble USB
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Autres sur demande
Codabar
Code 39
Code 93
Code Data Matrix
Codes 2D marqués directement
EAN 8/13
GS1 Databar
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Pharma Code
QRcode
UPC
Distance de lecture 0 ... 51 mm
Source lumineuse LED, Rouge / blanc
Groupe de LED 1
Résolution caméra, horizontale 1.280 px
Résolution caméra, verticale 1.024 px
Contraste du code à barres (PCS) 20 %
Taille du module 0,127 mm
Tension d'alimentation UN 4,75 ... 5,25 V, CC
Consommation, max. 2,5 W
Type USB, RS 232
Fonction Processus
Fonction Processus
Type de connexion Connecteur rond
Dimensions (l x H x L) 63 mm x 180 mm x 114 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Poids net 204 g
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 65 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 5 ... 95 %
Hauteur de chute 1,8 m
Mesures par rapport à Sol en béton
Indice de protection IP 41
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ETIM 5.0 EC002999
ETIM 6.0 EC002999
Logiciel de configuration - zip
Pilote USB - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf