DMU420B-1000.3/LC-M8
Détecteur de distance à ultrasons
Série | 420B |
MTTF | 390 années |
Fréquence ultrasonique | 220 kHz |
Direction de rayonnement | Frontale |
Angle d'ouverture | 1 ... 5 ° |
Plage de mesure | 20 ... 1.000 mm |
Résolution | < 0,3 mm / < 0,5 mm |
Exactitude | 2 % |
Valeur de référence, exactitude | Valeur finale |
Reproductibilité | 0,5 mm, Valeur finale |
Dérive thermique | 2 % |
Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 35 mA |
Hystérésis de commutation | 4 % |
Nombre de sorties analogiques | 1 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Résistance de charge | 100 ... 1.000 Ω, < (+Vs - 10V) / 0,02 A |
Courant | 4 ... 20 mA |
Type | Courant |
Courant de commutation, max. | 100 mA |
Tension de commutation | low : ≤ 2 V |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
Fréquence de commutation | 8 Hz |
Temps de réaction | < 60 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Type | IO-Link |
Mode COM | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 12 ms |
Frametype | 2.2 |
Spécification | V1.1 |
Device ID | 3101 |
SIO-Mode support | Oui |
Données de processus, longueur | 48 bits |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M8 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 20,5 mm x 41 mm x 15 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | ASA, PMMA |
Matériau du transducteur d'ultrasons | Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT) |
Poids net | 22 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation | Fixation traversante |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 3 pièce(s) |
Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
Fonction de l'élément de commande | Réglage de la distance de détection |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 65 °C |
Température ambiante, stockage | -25 ... 75 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |