DDLS 508 40.4

Transmission optique de données

Réf. produit : 50132914

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série DDLS 500
Modèle spécial Aucune influence des surfaces réfléchissantes
Exploitation d'axes lumineux parallèles
Zone de travail 100 ... 40.000 mm
Source lumineuse Laser, Infrarouge
Fréquence de transmission F4
Angle d'ouverture 1 °
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe over PROFINET
Protocole de transmission CIPsafety
EtherNET/IP
PROFINET/PROFIsafe
PROFINET IO / RT
PROFINET IRT
TCP/IP 100 Mbit
Architecture Transparent
Attribution d'adresse Néant
Vitesse de transmission 100 Mbit/s
Fonction Processus
Fonctionnalité de commutateur Néant
Protocole de transmission TCP/IP , UDP
Fonction Processus
Classe de conformité B
Fonctionnalité de commutateur Néant
Vitesse de transmission 100 Mbit/s
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil POWER
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil BUS
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Dimensions (l x H x L) 100 mm x 156 mm x 99,5 mm
Matériau du boîtier Métallique
Poids net 1.255 g
Type d'affichage Bargraph
LED
Température ambiante, fonctionnement -5 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -35 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 1000-6-4
EN 61000-6-2
Contrôle du bruit selon la norme EN 60068-2-64
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60068-2-6
Contrôle des chocs selon la norme EN 60068-2-27
Numéro de tarif douanier 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf