DDLS 508 40.4 L
Transmission optique de données
Série | DDLS 500 |
Modèle spécial | Aide à l'alignement laser intégrée Aucune influence des surfaces réfléchissantes Exploitation d'axes lumineux parallèles |
Zone de travail | 100 ... 40.000 mm |
Source lumineuse | Laser, Infrarouge |
Fréquence de transmission | F4 |
Angle d'ouverture | 1 ° |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe over PROFINET |
Protocole de transmission | CIPsafety EtherNET/IP PROFINET/PROFIsafe PROFINET IO / RT PROFINET IRT TCP/IP 100 Mbit |
Architecture | Transparent |
Attribution d'adresse | Néant |
Vitesse de transmission | 100 Mbit/s |
Fonction | Processus |
Fonctionnalité de commutateur | Néant |
Protocole de transmission | TCP/IP , UDP |
Fonction | Processus |
Classe de conformité | B |
Fonctionnalité de commutateur | Néant |
Vitesse de transmission | 100 Mbit/s |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | POWER |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | BUS |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage D |
Dimensions (l x H x L) | 100 mm x 156 mm x 99,5 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Poids net | 1.255 g |
Type d'affichage | Bargraph LED |
Température ambiante, fonctionnement | -5 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -35 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Homologations | c UL US |
Contrôle CEM selon la norme | EN 1000-6-4 EN 61000-6-2 |
Contrôle du bruit selon la norme | EN 60068-2-64 |
Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60068-2-6 |
Contrôle des chocs selon la norme | EN 60068-2-27 |
Numéro de tarif douanier | 84718000 |
ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
ECLASS 8.0 | 19179090 |
ECLASS 9.0 | 19179090 |
ECLASS 10.0 | 19170506 |
ECLASS 11.0 | 19170506 |
ECLASS 12.0 | 19170506 |
ECLASS 13.0 | 19170506 |
ECLASS 14.0 | 19170506 |
ECLASS 15.0 | 19170506 |
ETIM 5.0 | EC000515 |
ETIM 6.0 | EC000515 |
ETIM 7.0 | EC000515 |
ETIM 8.0 | EC000515 |
ETIM 9.0 | EC000515 |
ETIM 10.0 | EC000515 |