DCR50M2/R2
Lecteur stationnaire de codes 2D
Série | DCR 50 |
Puce | CMOS (Rolling Shutter) |
Modèle spécial | Module moteur de lecture |
Fonctions logicielles | Lecture des codes 1D Lecture des codes 2D |
Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Australian Post Aztec Codabar Codablock F Code 11 Code 32 Code 39 Code 49 Code 93 Code 128 Code Data Matrix EAN/UPC GS1 Composite GS1 Databar Intelligent Mail Japan Post KIX Code Korea Post MSI Plessey Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 Pharma Code Planet Postes Canada Postnet QRcode Telepen UK Royal Mail UPU ID Tags |
Distance de lecture | 30 ... 425 mm |
Résolution caméra, horizontale | 1.280 px |
Résolution caméra, verticale | 960 px |
Taille du module | 0,127 ... 0,528 mm |
Tension d'alimentation UN | 4,75 ... 5,25 V, CC |
Consommation, max. | 300 mA |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 20 mA |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Type | RS 232 |
Fonction | Processus |
Vitesse de transmission | 9.600 ... 115.200 Bd |
Format des données | Réglable |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Interface de configuration Interface données Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur Molex 53261-0671 |
Nombre de pôles | 6 pôles |
Type | Prise mâle |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 31,6 mm x 12,7 mm x 27,5 mm |
Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
Poids net | 10 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Type de fixation | Éclisses de fixation M2,5 |
Type d'affichage | LED |
Type de configuration/paramétrage | Logiciel |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 10 ... 90 % |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |