DCR 202i FIX-N1-102-R3-V
Lecteur stationnaire de codes 2D
Série | DCR 200i |
Puce | CMOS (Global Shutter) |
Fonctions logicielles | Lecture des codes 1D Lecture des codes 2D |
Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Aztec Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Code Data Matrix EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar QRcode GS1 Databar Stacked PDF417 Pharma Code QRcode UPC |
Distance de lecture | 40 ... 120 mm |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Résolution caméra, horizontale | 1.280 px |
Résolution caméra, verticale | 960 px |
Taille du module | 0,127 ... 0,5 mm |
Vitesse d'obturation électronique | 0,068 ... 5 ms |
Type de caméra | Monochrome |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Consommation moyenne | 8 W |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Entrée de commutation numérique |
Type de tension | CC |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 100 mA |
Organe de commutation | Semi-conducteur MOSFET |
Principe de commutation | Commutation à +24 V |
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 2 pièce(s) |
Type | Entrées/sorties sélectionnables |
Type de tension, sorties | CC |
Type de tension, entrées | CC |
Type | Ethernet, RS 232, RS 422 |
Fonction | Processus |
Vitesse de transmission | 4.800 ... 115.200 Bd |
Format des données | Réglable |
Bit de départ | 1 |
Bit de données | 8 |
Bit d'arrêt | 1 |
Parité | Néant |
Protocole de transmission | |
Codage des données | ASCII Binaire |
Fonction | Processus |
Vitesse de transmission | 4.800 ... 115.200 Bd |
Format des données | Réglable |
Bit de départ | 1 |
Bit de données | 7, 8 bits de données |
Bit d'arrêt | 1, 2 bits d'arrêt |
Parité | Réglable |
Codage des données | ASCII Binaire |
Architecture | Client Serveur |
Attribution d'adresse | Attribution d'adresse manuelle DHCP |
Vitesse de transmission | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Fonction | Processus |
Fonctionnalité de commutateur | Néant |
Protocole de transmission | TCP/IP , UDP |
Type | Ethernet |
Fonction | Maintenance |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Interface données Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Inox |
Nombre de pôles | 12 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Interface de configuration Interface données |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Inox |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage D |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 46 mm x 61 mm x 46 mm |
Matériau du boîtier | Inox |
Boîtier en inox | V4A |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 392 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Type de fixation | Par pièce de fixation en option Taraudage de fixation |
Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 3 pièce(s) |
Type de configuration/paramétrage | Auto-apprentissage Codes de paramétrage Via un navigateur Web |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
Indice de protection | IP 67,Uniquement avec câbles de raccordement vissés (1,2Nm) IP 69K |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Contrôle CEM selon la norme | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-29, test Eb |
Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |