DC-900-S2
Montant
Série | CC |
Contenu | Fixation par serrage BT-P40, 2 |
Adapté pour | Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300 Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300 |
Type de colonnes et miroirs | Montant |
Fonctions | Montage et protection des barrières immatérielles et barrages immatériels multifaisceaux Réglable, 2 directions |
Dimensions (l x H x L) | 134 mm x 840 mm x 134 mm |
Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Poids net | 2.675 g |
Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
Type de fixation | Plaque de montage |
Fonction de rappel mécanique | Non |
Hauteur de colonne sans pied | 840 mm |
Montage externe d'accessoires | Arrière Latéral |
Numéro de tarif douanier | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ECLASS 13.0 | 27273792 |
ECLASS 14.0 | 27273792 |
ECLASS 15.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |