DB 14 K-12
Capteur capacitif
Série | 14 |
Principe physique | Capacitif |
Portée de fonctionnement | 0,011 ... 0,012 m |
Type de connexion | Câble à connecteur rond |
Longueur de câble | 2.500 mm |
Taille du filetage | M8 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 44 mm x 19 mm x 150 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Poids net | 80 g |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 40 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |