D PL-M12-5A-K
Connecteur
Tension de fonctionnement | 63 V CC |
Courant de service assigné | 12 A pour 1,5 mm² 16 A pour 2,5 mm² |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Matériau de corps de poignée | Plastique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage L |
Modèle | Axiale |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de conducteur autorisée | 1,5 ... 2,5 mm² |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 25 mm x 70 mm |
Poids net | 43 g |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 105 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Numéro de tarif douanier | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |