CSR780-01-96/6WHE-M12
Barrière immatérielle à réflexion
Série | 780 |
Principe de fonctionnement | Principe de réflexion |
Contenu | 2 coulisseaux BT-NC |
Application | Contrôle d’éjection sur les machines Détection précise d'objets |
Modèle spécial | Sortie d'avertissement |
Portée de fonctionnement | 0 ... 0,7 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Profondeur de mesure | 96 mm |
Intervalle entre les faisceaux | 1 mm |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Longueur d'onde | 850 nm |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Diamètre minimal de l'objet | 1 mm |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 70 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Type de tension | CC |
Tension de commutation | high : ≥ (UN-2V) low : ≤ 2 V |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | UN à commutation |
Fonction | Sortie d'avertissement |
Temps de réaction | 2 ms |
Temps d'initialisation | 800 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 34,2 mm x 28,6 mm x 181,8 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Poids net | 220 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation | Montage en rainure Par pièce de fixation en option |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 4 pièce(s) |
Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |