CSL505-R50-3150-M8
Récepteur de barrière immatérielle
Série | 505 |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Récepteur |
Application | Détection précise d'objets |
Modèle spécial | Balayage à faisceaux croisés Balayage à faisceaux diagonaux Balayage à faisceaux parallèles Entrée d'apprentissage Sortie d'avertissement |
Portée de fonctionnement | 0,3 ... 5 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Profondeur de mesure | 3.150 mm |
Nombre de faisceaux | 64 pièce(s) |
Intervalle entre les faisceaux | 50 mm |
Diamètre minimal de l'objet | 52,5 mm |
Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 150 mA |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
Durée du cycle | 68 ms |
Temps de réaction par faisceau | 1.000 µs |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Entrée d'apprentissage Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M8 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 10 mm x 27 mm x 3.230 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 2.117 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Type de fixation | Fixation traversante |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Type de configuration/paramétrage | Logiciel Par affectation des broches |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 65 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Normes de référence | EN 60947-5-2 (version allemande) |
Numéro de tarif douanier | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |