CRT 448.S3/222-M12

Détecteur de couleur

Réf. produit : 50121293

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série 448
Application Détection de trois couleurs
Modèle spécial Entrée de synchronisation
Portée de fonctionnement 12 ... 32 mm
Source lumineuse LED, Blanc
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 4 mm
Orientation du spot lumineux Rond
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Tension d'alimentation UN 12 ... 28 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 3 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, NPN
Organe de commutation Transistor, NPN
Organe de commutation Transistor, NPN
Fréquence de commutation 500 Hz
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Plastique
Nombre de pôles 8 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 17 mm x 50 mm x 50 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique ABS
Poids net 40 g
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 55 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ECLASS 15.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
ETIM 10.0 EC001817
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf