CRT 20B M/P-12-004-S12

Détecteur de couleur

Réf. produit : 50109600

Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série 20B
Application Détection de quatre couleurs
Modèle spécial Autocollimation
Entrée d'apprentissage
Portée de fonctionnement 9,5 ... 15,5 mm
Parcours du faisceau Focalisé
Source lumineuse LED, RVB
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 2 mm x 4 mm
Orientation du spot lumineux Longitudinal
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Consommation 0 ... 80 mA
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Type Entrée d'apprentissage
Nombre de sorties de commutation numériques 4 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Fréquence de commutation 3.500 Hz
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 80 mm x 53 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 400 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Filetage borgne
Fixation traversante
Type d'affichage LED
Éléments de commande Clavier à effleurement
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 55 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf