CRT 20B M/N-12-001-S12

Détecteur de couleur

Réf. produit : 50109594

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
CRT 448.L3/222-M12
Détecteur de couleur
Numéro d’article : 50121291
  • Série: 448
  • Application: Détection de trois couleurs
  • Portée de fonctionnement, max.: 18 ... 22 mm
  • Source lumineuse: LED, Blanc
Numéro d’article : 50121291

Disponible immédiatement

Série 20B
Application Détection d'une couleur
Modèle spécial Autocollimation
Entrée d'apprentissage
Portée de fonctionnement 9,5 ... 15,5 mm
Parcours du faisceau Focalisé
Source lumineuse LED, RVB
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 2 mm x 4 mm
Orientation du spot lumineux Longitudinal
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Consommation 0 ... 80 mA
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Type Entrée d'apprentissage
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Fréquence de commutation 6.000 Hz
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 80 mm x 53 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 400 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Filetage borgne
Fixation traversante
Type d'affichage LED
Éléments de commande Clavier à effleurement
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 55 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf