CPR14-1050-b/R2
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Série | COMPACTplus |
Type d'appareil | Récepteur |
Application | Protection des doigts |
Pack fonctionnel | Blanking |
Fonctions | Apprentissage possible avec blanking fixe Apprentissage possible avec blanking flottant Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner Circuit de déclenchement supplémentaire à 2 canaux Résolution réduite à 1 faisceau Résolution réduite à 2 faisceaux |
Type | 4, CEI/EN 61496 |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,67E-08 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
Résolution | 14 mm |
Hauteur du champ de protection | 1.050 mm |
Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension Protection contre les surtempératures Protection contre les surtensions |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consommation, max. | 160 mA, Sans charge externe |
Ondulation résiduelle | -5 ... 5 % |
Sécurisation | Externe de 4 A max. à action semi-retardée |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 10 pièce(s) |
Type | Entrée de commutation numérique |
Tension de commutation high min. | 18,2 V |
Tension de commutation low max. | 2,5 V |
Tension de commutation type | 24 V |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 20 mA |
Résistance d'entrée | 1.200 Ω |
Fonction | Programmable |
Fonction | Programmable |
Fonction | Programmable |
Fonction | Programmable |
Fonction | Programmable |
Fonction | Programmable |
Fonction | Programmable |
Fonction | Programmable |
Fonction | Programmable |
Fonction | Programmable |
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 5 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
Type de tension | CA/CC |
Charge électrique max. | 3.000 mA |
Organe de commutation | Relais, Contact NO |
Organe de commutation | Relais, Contact NO |
Type | Sortie de commutation numérique |
Tension de commutation high min. | 18,2 V |
Tension de commutation low max. | 2,5 V |
Tension de commutation type | 24 V |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 60 mA |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation à +24 V |
Fonction | Sortie de signalisation programmable |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation à +24 V |
Fonction | Sortie de signalisation programmable |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation à +24 V |
Fonction | Sortie de signalisation programmable |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation à +24 V |
Fonction | Sortie de signalisation programmable |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Commutation à 0 V |
Fonction | Sortie de signalisation programmable |
Temps de réaction | 40 ms |
Temps de réactivation | 100 ms |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Fonction | Interface machine |
Type de connexion | Connecteur Hirschmann (DIN 43651) |
Taille du filetage | M26 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Plastique |
Nombre de pôles | 12 pôles |
Fonction | Interface locale |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Plastique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Section de conducteur autorisée type | 0,5 mm² |
Longueur câble de raccordement, max. | 100 m |
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 10 Ω |
Dimensions (l x H x L) | 52 mm x 1.184 mm x 55 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Matériau des capuchons | Plastique |
Poids net | 3.100 g |
Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
Type de fixation | Montage en rainure |
Type d'affichage | Afficheur 7-segments LED |
Nombre de LED | 4 pièce(s) |
Type de configuration/paramétrage | Auto-apprentissage Commutateur Logiciel |
Éléments de commande | Commutateur à coulisse SafetyKey |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 15 ... 95 % |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | c TÜV NRTL US c UL US |
Brevets américains | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |