CB-M12-5000E-5GF
Câble de raccordement
Application | Résistant à l'huile/aux lubrifiants |
Tension de fonctionnement | 60 V CA/CC max. |
Ouverture de clé | 13 mm |
Rayon de courbure pour pose flexible, min. | Au moins 15 x le diamètre du câble |
Rayon de courbure pour pose fixe, min. | Au moins 10 x le diamètre du câble |
Température ambiante, fonctionnement, pose flexible | -25 ... 80 °C |
Température ambiante, fonctionnement, pose fixe | -50 ... 80 °C |
Homologations | UL c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85444290 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |