C3-V1-B-P0-SGSOSR-K1
Colonne de signalisation
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | C3 |
Type de signalisation | Optique |
Durée de vie | > 100.000 h |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CA/CC, 10 % |
Consommation, max. | 90 mA |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension |
Type de connexion | Câble |
Longueur de câble | 1.000 mm |
Nombre de brins | 4 brins |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 30 mm x 298 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC |
Couleur du boîtier | Noir |
Type de fixation, côté installation | À visser / horizontal |
Type d'agent lumineux | LED/24V |
Modules de calotte | 3 pièces préconfectionnées |
Séquence de signalisation | Lumière permanente |
Angle de rayonnement | 360° |
Ordre des modules (ascendant) | Vert, orange, rouge |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 50 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Homologations | c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |