BTU D12M-VKT-90
Fixation sur barre ronde
Adapté pour groupe de produits | Barres carrées Fixations sur barre ronde |
Adapté pour | Barre carrée 10mm Barre ronde 12 mm |
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | Aluminium moulé sous pression |
Modèle de pièce de fixation | Système de montage |
Type de fixation, côté installation | Alésages 2 x Ø 5,5 mm Fixation traversante |
Type de fixation, côté appareil | Barre carrée 10mm Pour barre ronde 12 mm |
Type de pièce de fixation | Pivotant 360° Rigide Serrable |
Matériau de la pièce de fixation | Métallique |
Numéro de tarif douanier | 76090000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |