BT840M
Équerre de montage
Application | Montage sur arête de 90° biseautée |
Adapté pour | Scanner laser de sécurité RSL 400 |
Dimensions (l x H x L) | 84,9 mm x 72 mm x 205,2 mm |
Poids net | 1.080 g |
Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
Type de fixation, côté installation | Fixation traversante |
Type de fixation, côté appareil | À visser |
Matériau de la pièce de fixation | Métallique |
Numéro de tarif douanier | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |