BT 56 - 1

Pièce de fixation

Réf. produit : 50121435

Disponible immédiatement

Adapté pour groupe de produits Systèmes de positionnement à codes à barres
Adapté pour Capteurs de profil LxS
Lecteurs de codes à barres, série BCL 2xxi, miroir de renvoi
Lecteurs de codes à barres, série BCL 3xxi
Lecteurs de codes à barres, série BCL 5xxi
Lecteurs de codes à barres, série BCL 6xxi
Lecteurs stationnaires de codes 2D, série LSIS 4xxi
Système de positionnement à codes à barres, série BPS 300i
Fonctions Applications statiques
Poids net 218 g
Modèle de pièce de fixation Système de montage
Type de fixation, côté installation Pour barre ronde 12 mm
Pour barre ronde 14 mm
Pour barre ronde 16 mm
Type de fixation, côté appareil Serrable
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Couple de serrage des mâchoires de serrage 8 N·m
Numéro de tarif douanier 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip