BT 328M

Fixation

Réf. produit : 50126631

Disponible immédiatement

Contenu 2 écrous de montage M18
Adapté pour groupe de produits Capteurs à commutation, cylindriques
Adapté pour Capteurs de forme M18
Capteurs de la série 328
Poids net 13 g
Modèle de pièce de fixation Fixation par serrage
Type de fixation, côté installation Fixation traversante
Pour barre ronde 18 mm
Type de fixation, côté appareil À visser
Type de pièce de fixation Pivotant 360°
Matériau de la pièce de fixation Inox
Amortisseur de vibrations Non
Numéro de tarif douanier 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015