BT 20-D10
Pièce de fixation
Contenu | 2 rondelles 2 vis M3 x 6 2 vis M3 x 16 2 écrous de montage M3 |
Adapté pour groupe de produits | Lecteurs stationnaires de codes à barres |
Adapté pour | Capteurs de la série 25 Lecteurs de codes à barres, série BCL 2x |
Poids net | 55 g |
Modèle de pièce de fixation | Système de montage |
Type de fixation, côté installation | Fixation par serrage sur tôle Pour barre ronde 10 mm |
Type de fixation, côté appareil | À visser |
Matériau de la pièce de fixation | Métallique |
Numéro de tarif douanier | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |