BPS 8 SM 102-03

Système de positionnement à codes à barres

Réf. produit : 50104787

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon
Série BPS 8
Message de données Protocole binaire 3
MTTF 67,5 années
Profondeur de champ 80 ... 140 mm
Source lumineuse Laser, Rouge
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2014
Forme du signal d'émission Continu
Sortie du faisceau lumineux Frontale
Plage de mesure 0 ... 10.000.000 mm
Reproductibilité (1 sigma) 0,15 ... 1 mm
Transfert des valeurs mesurées 3,3 ms
Vitesse d'avance max. 4 m/s
Tension d'alimentation UN 4,75 ... 5,5 V, CC
Consommation, max. 250 mA
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 1 pièce(s)
Type RS 232
Type RS 232
Fonction Maintenance
Fonction Liaison vers l'appareil
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 48 mm x 40,3 mm
Matériau du boîtier Métallique
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 70 g
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Rainures en queue d'aronde
Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 90 %
Indice de protection IP 67, EN 60529 pour connecteurs vissés ou capuchons posés
Classe de protection III
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61000-6-2, -3
Contrôle des chocs selon la norme CEI 60068-2-27, test Ea
EN 60068-2-27
Contrôle des chocs répétés selon la norme CEI 60068-2-29, test Eb
Contrôle des vibrations selon la norme CEI 60068-2-6, test Fc
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - BPS CONFIGURATION TOOL V 01.20.00 - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Description brève - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Kit de réparation - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Kit de réparation - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Kit de réparation - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Kit de réparation - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Kit de réparation - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Kit de réparation - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Kit de réparation - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Kit de réparation - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Kit de réparation - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Kit de réparation - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf
Kit de réparation - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Kit de réparation - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Kit de réparation - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Kit de réparation - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Kit de réparation - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Kit de réparation - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
Kit de réparation - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Kit de réparation - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Kit de réparation - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Kit de réparation - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf