Blende BR25B 2mm

Diaphragme

Réf. produit : 50136687

Disponible immédiatement

Adapté pour Capteurs de la série 25B
Dimensions (l x H x L) 16 mm x 33 mm
Poids net 8 g
Type de fixation À visser
Diamètre du trou 2 mm
Numéro de tarif douanier 73269098
ECLASS 5.1.4 27279204
ECLASS 8.0 27279204
ECLASS 9.0 27273602
ECLASS 10.0 27273602
ECLASS 11.0 27273602
ECLASS 12.0 27273602
ECLASS 13.0 27273602
ECLASS 14.0 27273602
ECLASS 15.0 27273602
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015