BKL 706 SE.1,20000P

Émetteur du contrôle de la rupture de foret

Réf. produit : 50107099

Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Application Contrôle de la rupture de foret
Modèle spécial Entrée d'activation
Portée de fonctionnement 0 ... 8 m
Portée de fonctionnement Distance minimale récepteur / émetteur : 50 mm
Portée limite 0 ... 10 m
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 655 nm
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2007
Puissance laser max. 0,002 W
Forme du signal d'émission Pulsé
Durée d'impulsion 4 µs
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 0,8 mm [1.400 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Diamètre du diaphragme Ø 1,1 mm
Taille minimale des objets Foret de Ø 1 mm (0 ... 8 m)
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 15 %, d'UN
Consommation 30 mA
Nombre d'entrées d'activation 1 pièce(s)
Temps d'initialisation 100 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 20.000 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 4 brins
Section des brins 0,25 mm²
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Verre
Couleur du boîtier Rouge
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Fonction de l'élément de commande Réglage de la sensibilité
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Insensibilité à la lumière environnante, max. 30.000 lx
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf