BKL 706 SE,10000P
Émetteur du contrôle de la rupture de foret
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Application | Contrôle de la rupture de foret |
Modèle spécial | Entrée d'activation |
Portée de fonctionnement | 0 ... 8 m |
Portée de fonctionnement | Distance minimale récepteur / émetteur : 50 mm |
Portée limite | 0 ... 10 m |
Parcours du faisceau | Divergent |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Longueur d'onde | 655 nm |
Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2007 |
Puissance laser max. | 0,002 W |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Durée d'impulsion | 4 µs |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 0,8 mm [1.400 mm] |
Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
Diamètre du diaphragme | Ø 2 mm |
Taille minimale des objets | Foret de Ø 1 mm (0 ... 8 m) |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 15 %, d'UN |
Consommation | 30 mA |
Nombre d'entrées d'activation | 1 pièce(s) |
Temps d'initialisation | 100 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Câble |
Longueur de câble | 10.000 mm |
Matériau de gaine | PUR |
Couleur de câble | Noir |
Nombre de brins | 4 brins |
Section des brins | 0,25 mm² |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Éléments de commande | Potentiomètre multitour |
Fonction de l'élément de commande | Réglage de la sensibilité |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 40 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Insensibilité à la lumière environnante, max. | 30.000 lx |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |