BCL 8 SM 552 BIRA

Scanner laser

Réf. produit : 50115181

Liste de résultats : 1 produits trouvés
BCL 8 SM 552
Lecteur stationnaire de codes à barres
Numéro d’article : 50038948
  • Série: BCL 8
  • Interface: RS 232
  • Taille de module, max.: 0,15 ... 0,5 mm
  • Fonctions: AutoConfig
Numéro d’article : 50038948

Disponible immédiatement

Série BCL 8
Fonctions AutoConfig
AutoReflAct
Commande de porte de lecture
Comparaison au code de référence
Format de sortie sélectionnable
Mode d'alignement
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
EAN Addendum
Pharma Code
Vitesse de balayage typique 600 scans/s
Codes à barres par porte de lecture, nombre max. 63 pièce(s)
Distance de lecture 40 ... 160 mm
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 650 nm
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2007
Taille du module 0,15 ... 0,5 mm
Technique de lecture Scanner monotrame
Vitesse de balayage 600 scans/s
Déflexion du faisceau Par roue polygonale en rotation
Sortie du faisceau lumineux Frontale
Tension d'alimentation UN 4,75 ... 5,5 V, CC
Consommation, max. 250 mA
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 1 pièce(s)
Type RS 232
Fonction Processus
Type RS 232
Fonction Maintenance
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Liaison vers l'appareil
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Nombre de brins 5 brins
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 40,3 mm x 48 mm x 15 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 135 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Rainures en queue d'aronde
Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 61000-6-2, -3
Contrôle des chocs selon la norme CEI 60068-2-27, test Ea
Contrôle des vibrations selon la norme CEI 60068-2-6, test Fc
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550