Base IT 1991i
Station de base
Type | Station de base |
Adapté pour | Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1991i |
Tension d'alimentation UN | 4,5 ... 5,5 V, CC |
Type | PS/2 RS 232 USB |
Nombre de connexions | 3 pièce(s) |
Portée Bluetooth | Classe 1 |
Version Bluetooth | 4.2 |
Fonction | Alimentation en tension Interface de configuration Interface données |
Type de connexion | RJ41 |
Fonction | Alimentation en tension |
Type de connexion | Douille jack |
Type de connexion | Bluetooth |
Dimensions (l x H x L) | 102 mm x 60 mm x 245 mm |
Boîtier en plastique | UL 94-V0 |
Poids net | 290 g |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 60 °C |
Hauteur de chute | 1,2 m |
Mesures par rapport à | Sol en béton |
Indice de protection | IP 51 |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002997 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |