Base IT 1952g

Station de base

Réf. produit : 50143593

Disponible immédiatement

Icon Icon
Type Station de base
Adapté pour Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1952g
Tension d'alimentation UN 4,75 ... 5,25 V, CC
Type PS/2
RS 232
USB
Nombre de connexions 3 pièce(s)
Portée Bluetooth Classe 2
Version Bluetooth 4.2
Fonction Alimentation en tension
Interface de configuration
Interface données
Type de connexion RJ41
Fonction Alimentation en tension
Interface de configuration
Interface données
Type de connexion Douille jack
Type de connexion Bluetooth
Dimensions (l x H x L) 100 mm x 84 mm x 132 mm
Boîtier en plastique UL 94-V0
Poids net 200 g
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 60 °C
Numéro de tarif douanier 85176200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf