Base IT 1472g
Station de base
Type | Station de base |
Adapté pour | Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1472g |
Tension d'alimentation UN | 4,75 ... 5,25 V, CC |
Type | PS/2 RS 232 USB |
Nombre de connexions | 3 pièce(s) |
Portée Bluetooth | Classe 2 |
Version Bluetooth | 4.2 |
Fonction | Alimentation en tension Interface de configuration Interface données |
Type de connexion | RJ41 |
Fonction | Alimentation en tension Interface de configuration Interface données |
Type de connexion | Douille jack |
Type de connexion | Bluetooth |
Dimensions (l x H x L) | 100 mm x 84 mm x 132 mm |
Boîtier en plastique | UL 94-V0 |
Poids net | 200 g |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 60 °C |
Numéro de tarif douanier | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |