Base f. IT 1902

Station de base

Réf. produit : 50114492

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
Base IT 1952g
Station de base
Numéro d’article : 50143593
  • Adaptépour: Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1952g
  • Type: Station de base
Numéro d’article : 50143593

Disponible immédiatement

Type Station de base
Adapté pour Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1902g
Tension d'alimentation UN 4,75 ... 5,25 V, CC
Type PS/2
RS 232
USB
Nombre de connexions 3 pièce(s)
Portée Bluetooth Classe 2
Version Bluetooth 2.1
Fonction Alimentation en tension
Interface de configuration
Interface données
Type de connexion RJ41
Fonction Alimentation en tension
Interface de configuration
Interface données
Type de connexion Douille jack
Type de connexion Bluetooth
Dimensions (l x H x L) 100 mm x 84 mm x 132 mm
Boîtier en plastique UL 94-V0
Poids net 200 g
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 60 °C
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85176200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015