Base f. HS 6578
Station de base
Adapté pour | HS 6578 |
Tension d'alimentation UN | 4,75 ... 14 V, CC |
Type | PS/2, USB, RS 232 |
Nombre de connexions | 3 pièce(s) |
Portée Bluetooth | Classe 2 |
Version Bluetooth | 2.1 |
Fonction | Interface de maintenance Interface données |
Type de connexion | RJ41 |
Fonction | Alimentation en tension |
Type de connexion | Douille jack |
Type de connexion | Bluetooth |
Dimensions (l x H x L) | 102 mm x 74 mm x 241 mm |
Boîtier en plastique | PC-ABS |
Poids net | 298 g |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Homologations | c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85044030 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ETIM 5.0 | EC002997 |
ETIM 6.0 | EC002997 |