ASM2E-m/2

Moniteur de sécurité AS-i

Réf. produit : 580058

Icon Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série ASM2
Fonctions Activation / désactivation des modules fonctionnels
Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
Connexions logiques programmables, FLIP-FLOP
Connexions logiques programmables, temporisation de démarrage/d'arrêt
Connexions logiques programmables, états du système
Contrôle des contacteurs (EDM) dyn., à sélectionner
Déblocage des défauts via l'AS-Interface
LED de signalisation de statut pour la communication de l'AS-Interface, OSSD, blocage démarrage/redémarrage, mode de protection, défauts
STOP 0 / STOP 1
Sortie de signalisation du système
Soutien de la technique A/B AS-Interface
Touche service pour le déblocage des défauts manuel et le remplacement automatique des esclaves AS-i
Transmission des données de diagnostic via l'AS-Interface
Unités de surveillance avec contrôle de simultanéité des contacts
Unités de surveillance avec filtre à rebondissement de contacts
Nombre de modules fonctionnels configurables 48 pièce(s)
Nombre de connexions logiques programmables, OU (entrées) 6 pièce(s)
Nombre de connexions logiques programmables, ET (entrées) 6 pièce(s)
Fonction d'inhibition Oui
Fonctions à sélectionner pour l'acteur AS-i Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Contrôle des contacteurs dynamique (EDM)
Déblocage des défauts de l'acteur AS-i
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 9,1E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Catégorie d'arrêt 0 et 1, CEI/EN 60204-1
B10d pour DC13 (charge inductive) 10.000.000 nombre de cycles, (I < 2 A, 24 V)
B10d pour AC15 (charge inductive) 100.000 nombre de cycles, (2 A, 230 V), 250.000 (1 A, 230 V), 540.000 (0,5 A, 230 V)
Nombre de moniteurs de sécurité par réseau AS-Interface 4 pièce(s)
Supplément, nombre de moniteurs de sécurité Pour un maximum de 31 esclaves AS-Interface raccordés
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Nombre de signaux de coupure AS-i de sécurité 1 pièce(s)
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -15 ... 15 %
Consommation, max. 200 mA, Sans charge externe
Consommation du circuit AS-i 45 mA
Catégorie de surtension III, Pour une tension de service assignée de 300 V CA selon VDE 0110, partie 1
Sécurisation Externe de 4 A max. à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Nombre de sorties (OSSD), synchrone avec le signal de coupure AS-i 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation type 22 V
Type de tension CC
Temps de réaction du système 40 ms
Temps d'initialisation 10 ms
Type AS-Interface Safety at Work, RS 232
Fonction Processus
Profil AS-i Moniteur 7.F
Adresse esclave 1…31 programmable, par défaut = 0
Temps de cycle d'après la spécification AS-i 5 ms max. ms
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Interface AS-i
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à vis
Nombre de pôles 21 pôles
Fonction Interface de configuration
Type de connexion RJ45
Désignation sur l'appareil CONFIG
Section de raccord 1 x 0,2 à 2,5 mm², brin
1 x 0,2 à 2,5 mm², cordon
1 x 0,25 à 1 mm², cordon avec embout
1 x 0,25 à 2,5 mm², cordon avec embout
2 x 0,2 à 1,0 mm², brin
2 x 0,2 à 1,5 mm², cordon
2 x 0,5 à 1,5 mm², cordon avec embout double
Dimensions (l x H x L) 45 mm x 105 mm x 120 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PA 66
Poids net 450 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation Fixation encliquetable
Type d'affichage LED
Type de configuration/paramétrage Auto-apprentissage
Logiciel
Éléments de commande Logiciel PC
Touches de commande
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 20, Adapté uniquement pour une utilisation dans des locaux d'exploitation électriques/armoires de commande avec un type de protection minimum IP 54.
Classe de protection III
Homologations AS-i
TÜV Rheinland
c TÜV Rheinland US
c UL US
Brevets américains US 6,285,096 B
Numéro de tarif douanier 85371098
ECLASS 5.1.4 27242604
ECLASS 8.0 27242604
ECLASS 9.0 27242604
ECLASS 10.0 27242604
ECLASS 11.0 27242604
ECLASS 12.0 27242604
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
Modèle CAO 3D - ASM2E-m/2 - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration / diagnostic - V3.05M - zip
Consignes d'application - ASM1, ASM2 - pdf
Manuel d'utilisation - ASM1, ASM2 - pdf
Description du logiciel - asimon - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Rheinland - pdf
Certificat - TÜV Rheinland NRTL - pdf
Certificat - CSA - pdf