ASKM/PS
Module d'alimentation
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Dimensions (l x H x L) | 45 mm x 34 mm x 80 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PBT avec 30 % GF |
Poids net | 71 g |
Couleur du boîtier | Gris Noir |
Type de fixation | Fixation traversante |
Numéro de tarif douanier | 85044090 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ETIM 5.0 | EC001578 |
ETIM 6.0 | EC001578 |