ARH 46C
Aide à l'alignement
Adapté pour | Capteurs de la série 46C |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Classe laser | 2 |
Dimensions (l x H x L) | 27,2 mm x 83 mm x 133 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Poids net | 208 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Type de fixation | Serrable |
Numéro de tarif douanier | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279210 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0 | 27273607 |
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 12.0 | 27273607 |
ECLASS 13.0 | 27273607 |
ECLASS 14.0 | 27273607 |
ECLASS 15.0 | 27273607 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |