AMS 108i 40

Capteur optique de position

Réf. produit : 50151445

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série AMS 100i
Application Positionnement d'installations galvaniques
Positionnement de skillets et véhicules de manœuvre
Positionnement de transtockeurs
Protection contre les collisions de grues / portiques
Pour commander L'adhésif réfléchissant doit être commandé séparément
Source lumineuse Laser, Rouge
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2014
Puissance laser max. 0,004 W
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 40 mm [40.000 mm]
Plage de mesure 100 ... 40.000 mm
Résolution 0,001 ... 10 mm
Exactitude 2 mm, +/-
Reproductibilité (3 sigma), zone proche 0,9 mm (pour une plage de mesure jusqu’à 500 mm)
Reproductibilité (3 sigma), zone lointaine 0,6 mm (pour une plage de mesure à partir de 500 mm)
Transfert des valeurs mesurées 1,7 ms
Dérive thermique, absolue (mm/10K) ≤ 1 mm/10K
Vitesse d'avance max. 10 m/s
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Type EtherNet TCP/IP
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil XD1 PWR
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction EtherNet TCP/IP, UDP
Interface de maintenance
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil XF1 NET / XF0 Service
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Dimensions (l x H x L) 70 mm x 139 mm x 118 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 600 g
Éléments de commande Clavier à effleurement
Température ambiante, fonctionnement -5 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 90 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations UL
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf