AMS 108i 120 H
Capteur optique de position
Série | AMS 100i |
Application | Positionnement d'installations galvaniques Positionnement de skillets et véhicules de manœuvre Positionnement de transtockeurs Protection contre les collisions de grues / portiques |
Pour commander | L'adhésif réfléchissant doit être commandé séparément |
Modèle spécial | Chauffage |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2014 |
Puissance laser max. | 0,004 W |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 100 mm [120.000 mm] |
Plage de mesure | 100 ... 120.000 mm |
Résolution | 0,001 ... 10 mm |
Exactitude | 2 mm, +/- |
Reproductibilité (3 sigma), zone proche | 0,9 mm (pour une plage de mesure jusqu’à 500 mm) |
Reproductibilité (3 sigma), zone lointaine | 0,6 mm (pour une plage de mesure à partir de 500 mm) |
Transfert des valeurs mesurées | 1,7 ms |
Dérive thermique, absolue (mm/10K) | ≤ 1 mm/10K |
Vitesse d'avance max. | 10 m/s |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Type | EtherNet TCP/IP |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | XD1 PWR |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Fonction | EtherNet TCP/IP, UDP Interface de maintenance |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | XF1 NET / XF0 Service |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage D |
Dimensions (l x H x L) | 70 mm x 139 mm x 118 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 600 g |
Éléments de commande | Clavier à effleurement |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | UL |
Numéro de tarif douanier | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |