ALA-24-2x12.12-12.5-67

Bloc de raccordement

Réf. produit : 50136502

Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Adapté pour ACR 300i
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, 10 %
Ondulation résiduelle 10 %, d'UN
Charge 2,5 A
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Nombre de connexions 3 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 12 pôles
Codage Codage A
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 12 pôles
Codage Codage A
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 45 mm x 43 mm x 24 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 58 g
Couleur du boîtier Argent
Noir
Rouge
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 60 °C
Indice de protection IP 65
IP 67
Numéro de tarif douanier 85318070
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270990
ECLASS 9.0 27379201
ECLASS 10.0 27270992
ECLASS 11.0 27270992
ECLASS 12.0 27270992
ECLASS 13.0 27270992
ECLASS 14.0 27270992
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Fiche technique - External lighting connection diagram - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf