AC-SCM7U-BT-L

Boîte de connexion pour capteurs

Réf. produit : 520145

Disponible immédiatement

Icon
Adapté pour Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 335, MLD 535
Résistance d'isolation min. 10.000.000.000 Ω
Charge électrique max. 1 A
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Nombre de connexions 7 pièce(s)
Fonction Interface locale
Liaison vers l'appareil
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 500 mm
Matériau de gaine PUR
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Fonction Entrée locale du capteur d'inhibition 1
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil MS1
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Entrée locale du capteur d'inhibition 2
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil MS2
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Entrée locale du capteur d'inhibition 3
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil MS3
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Entrée locale du capteur d'inhibition 4
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil MS4
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Connexion du témoin lumineux d'inhibition externe
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil LMP
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Connexion de la touche de démarrage/redémarrage d'inhibition
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil RES
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 23,9 mm x 196 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PA 6
Poids net 210 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation Plaque de montage avec équerre en L
Type d'affichage LED
Nombre de LED 6 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 80 °C
Numéro de tarif douanier 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf