AC IVS 1048-POL

Capot

Réf. produit : 50148550

Disponible immédiatement

Type Cache avec filtres polarisants croisés
Adapté pour IVS 1000i & DCR 1000i
Transmission 40 %
Remarque Le capot ne peut pas être utilisé avec les objectifs Lens-S-M12-4F4 et Lens-S-M12-4F8. Le capteur sans capot est d’indice de protection IP40.
Forme Bague
Épaisseur 17 mm
Diamètre extérieur 45 mm
Poids net 12 g
Matériau PMMA (cache de l'objectif)
PVAL (film optique)
Numéro de tarif douanier 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015