AC D18M-CS
Pièce de serrage
Contenu | 2 écrous de montage M24 |
Adapté pour groupe de produits | Capteurs à commutation, cylindriques |
Adapté pour | Capteurs de forme M18 |
Forme | Cylindrique |
Dimension | 36 mm |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | Laiton nickelé |
Couleur du boîtier | Argent |
Modèle de pièce de fixation | Fixation par serrage |
Type de fixation, côté installation | Fixation traversante À visser |
Type de fixation, côté appareil | Serrable avec butée à insérer |
Type de pièce de fixation | Avec butée Serrable |
Matériau de la pièce de fixation | Métallique |
Numéro de tarif douanier | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |