AC D12M-CS

Pièce de serrage

Réf. produit : 50132728

Liste de résultats : 1 produits trouvés
MC 012K
Pièce de serrage
Numéro d’article : 50111499
  • Modèle de pièce de fixation: Fixation par serrage
  • Type de fixation, côtéappareil: Serrable
  • Type de fixation, côtéinstallation: Fixation traversante
  • Matériau de la pièce de fixation: Plastique
Numéro d’article : 50111499

Disponible immédiatement

Contenu 2 écrous de montage M16
Adapté pour groupe de produits Capteurs à commutation, cylindriques
Adapté pour Capteurs de forme M12
Forme Cylindrique
Dimension 34,8 mm
Diamètre intérieur 12 mm
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal Laiton nickelé
Couleur du boîtier Argent
Modèle de pièce de fixation Fixation par serrage
Type de fixation, côté installation Fixation traversante
À visser
Type de fixation, côté appareil Serrable avec butée
à insérer
Type de pièce de fixation Avec butée
Serrable
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Numéro de tarif douanier 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Fiche technique - Dimensioned drawing - pdf