AC-ABF-SL1
Organe de commande
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.
Adapté pour | Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 330, MLD 530 |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Témoin lumineux à LED | Oui |
Courant de commutation par touche | 1 ... 1.000 mA |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Boîtier en plastique | ABS |
Poids net | 300 g |
Matériau de la tôle à griffes | PMMA |
Classe de protection | III |
Numéro de tarif douanier | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27371246 |
ECLASS 11.0 | 27371246 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |