A7-MP2-400
Élément de colonne de signalisation
Série | A7 |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Technique à ressorts de traction |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 70 mm x 500 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Poids net | 227 g |
Couleur du boîtier | Gris Noir |
Modèle de pièce de fixation | Montage sur pied |
Type de fixation, côté installation | À visser / horizontal À visser / vertical |
Type de pièce de fixation | Réglable sur 180° par intervalles de 15° |
Logement des modules | D'un côté |
Nombre de capuchons | 1 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 60 °C |
Indice de protection | IP 66, Uniquement en cas de montage sur un boîtier de même indice de protection |
Homologations | CE CSA |
Numéro de tarif douanier | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
ECLASS 8.0 | 27371234 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371234 |
ECLASS 11.0 | 27371234 |
ECLASS 12.0 | 27371234 |
ECLASS 13.0 | 27371234 |
ECLASS 14.0 | 27371234 |
ECLASS 15.0 | 27371234 |
ETIM 5.0 | EC001259 |
ETIM 6.0 | EC001259 |
ETIM 7.0 | EC001259 |
ETIM 8.0 | EC001259 |
ETIM 9.0 | EC001259 |
ETIM 10.0 | EC001259 |