US 418.2
Caperuza deflectora
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Apropiado para | Sensores de la serie 318 |
Tipo, columnas y espejo | Espejos deflectores |
Dimensiones (Ø x L) | 23,5 mm x 33 mm |
Color de carcasa | Negro |
Tipo de fijación | Enroscable |
Número de arancel | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |