TG 29
Reflector
Versión especial | Resistente al calor |
Diseño | Redondo |
Medida de montaje, espesor | 5,7 mm |
Medida de montaje, diámetro | 28,9 mm |
Superficie de reflexión, diámetro | 25 mm |
Material del reflector | Vidrio |
Material de soporte | Plástico |
Estructura de superficie activa | Triple |
Peso neto | 5 g |
Tipo de fijación | Pasador roscado M3 |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 120 °C |
Número de arancel | 90029000 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |