TFM 03 1110.Ex
Transponder
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | TFM |
Apropiado para | RFM |
Chip | I-CodeSLI |
Frecuencia de trabajo | 13,56 MHz |
Sistema de normas vigentes | ISO 15693 |
Índice de protección | IP 67 |
Diseño | Disco |
Diámetro interior | 5 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | Poliamida PA sin reforzar |
Peso neto | 10 g |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 85 °C |
Grupo de equipos Ex | II |
Temperatura de superficie admisible | T=80 °C |
Clase de temperatura gases | T4 |
Índice de protección contra ignición | Protección «tD» por medio de la carcasa «nA» no produce chispas |
Número de arancel | 85235200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |