csm_Leuze_GettyImages-900256746_edited_RGB_1400px_66fa51bd2f

Tecnologías

Las nuevas tecnologías y la digitalización de la industria no solo transforman los procesos de creación de valor, sino que también están ampliando los modelos de negocio y las perspectivas. Desarrollamos continuamente soluciones para abordar los retos y desafíos tecnológicos en los mercados de nuestros clientes. Este es el requisito para nuestro potente desarrollo de productos y asesoramiento competente.

IA: datos de sensores como base para unos procesos eficientes

startseiten_slider_desktop_sw

Mediante la inteligencia artificial resulta posible diseñar procesos aún más inteligentes, flexibles y rentables, gracias a los datos generados por los componentes de campo durante la producción. Los algoritmos de IA evalúan grandes volúmenes de datos y determinan indicadores clave o acciones necesarias para mejorar continuamente la productividad de la planta.

 

Más información 

Technology report: Clear view guaranteed with vision sensors

17 dic 2024 | Tecnologías
Simple_Vision_IVS-1048-DCR-1048_700x500px
Three aspects of sensor technology are particularly important in image processing for industrial automation: performance, flexibility and usability. Simple Vision sensors meet these requirements. They are as easy to operate as optical sensors, plus they are as powerful as camera systems. The Sensor People from Leuze offer this concept as a quick and straightforward introduction to vision technology.

Technology report: AutoID-Technology – quo vadis?

9 sept 2024 | Tecnologías
APIC_IL_PA_BCL300i_line_scanner_through_roll_wl_500x700px
Automatic identification systems such as 1D/2D-code and RFID readers are tried-and-tested, indispensable technologies for controlling industrial production processes and logistics workflows in the supply chain. At the same time, Industry 4.0 and IIoT have put digitization at the focus of advancing automation. What demands will in future be placed on modern identification systems? Has the classic reader, which forwards a code via a serial interface to a control, become obsolete?

¿RFID o código de barras?

10 oct 2022 | Tecnologías
PPIC_Bar_code_readers_500x700px_V2
Los materiales con diferentes anchuras y posiciones o los palets parcialmente cargados dificultan la protección de accesos en las estaciones de transferencia. Por eso, Leuze se basa en el concepto de la adaptación dinámica del formato. De este modo, la productividad y la seguridad se pueden combinar de forma óptima.